Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Outlet
Kabeldurchmesser: 6 ... 9 mm
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 845 1562
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-BL, AWG 24-22
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Zubehörtyp Outlet
Ausführung
  • Anschlussart IDC-Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Befestigung Wandmontage
  • Lieferumfang
    2 Port-Outletgehäuse mit Abdeckkappen
    Kabelmanagement
    Kabelverschraubung
    Beschriftungsfeld
    2x RJ45 Kabelbuchse 09 45 545 1562
    Montageanleitung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,22 ... 0,32 mm² starr
    0,22 ... 0,32 mm² flexibel
  • Leiterquerschnitt AWG 24 ... AWG 22
  • Aderaußendurchmesser ‌1,7 mm
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -20 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 6 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polycarbonat (PC)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140235816
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ethernet Portfolio Guide
PushPull Geräteanschlusstechnik
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen