Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
9
Osa number: 33 48 017 1804 004
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,4m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,4m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Osa number: 33 48 017 1804 004
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
9
toote detailid
标识
  • 类别 Systemkabelføring
  • 系列
    HARTING ix Industrial®
    Cirkulære konnektorer M12
  • 原件 Kabelsamlinger
  • 规格 Færdigsamlet på begge sider
  • 连接器1
    HARTING ix Industrial® Type A
    IDC-terminering
  • 连接器2
    M12 X-kodning
    Panelgennemføring til samling bagpå
    Hun Lige
    Crimpterminering
  • 电缆类别 Kobberkabel (rund)
版本
  • 电缆长度 0,4 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式
    Crimpterminering
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • 编码 X-kodning
技术参数
  • 传输特性 Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
Materialeegenskaber
  • 材料(电缆) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    IEC 60754-1 Halogenfrihed
    EN 60811-404 Oliebestandighed
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 Rumænien
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140263413
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare