Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Készülékoldal / Fali átvezetés
205
Part number: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33480653830100.
Part number: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Készülékoldal / Fali átvezetés
205
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING ix Industrial® タイプ A
    半田端子
  • コネクタ 2
    RJ45
    ピアッシング接続
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 28/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-124
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140390904
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare