Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Part number: 09 48 262 6749 015
ix Industrial, PVC cable assy, 1.5m
ix Industrial, PVC cable assy, 1.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 48 262 6749 015
ix Industrial, PVC cable assy, 1.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Part List
  • Part list details
    連接器2
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 連接器2 HARTING ix Industrial® A型
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 28/7
  • 接線方式 焊接接線
  • 編碼 A型
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-124
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 50 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140884984
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare