Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder gewinkelt unten
Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom: ‌1,5 A
Kontakte: 8 + 2x GND
Kupferlegierung
Au ≥ 0,2 µm über Ni ≥ 2 µm steckseitig, Au ≥ 0,03 µm über Ni ≥ 2 µm anschlussseitig
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzart: IP20
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 181 2582 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I24
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Data
  • Element Cable connector
  • Specification Angled bottom
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • further contacts + 2x GND
  • Coding Type A
  • Pack contents Bulk packaging
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24/7
  • Wire outer diameter 1.1 ... ‌1.25 mm
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated current 3 А на контакт при применении с 4 контактами (1, 2, 6, 7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5.5 ... 7.2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Retention force ≥80 N locking
Material properties
  • Material (insert) Полиамид (ПА)
  • Colour (insert)
    Черный
    Серый
  • Material (shielding)
    Нержавеющая сталь
    Ni ≥ 1 µm Сторона подключения (экранирующий корпус)
    Ni ≥ 0,2 мкм Сторона подключения (экранирующая оболочка)
  • Material (contacts) Медный сплав
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0,2 мкм поверх Ni ≥ 2 мкм Сторона соединения
    Au ≥ 0,03 мкм поверх Ni ≥ 2 мкм Сторона подключения
  • Material (hood/housing) Поликарбонат (PC)
  • Colour (hood/housing) Серый
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances
    Свинец
    Никель
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Технология Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Технология Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Да
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11.8 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223240
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen