Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Part number: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Vertical
Solder termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Coding: Type A
Polyamide (PA)
Grey
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • 名称 Data
  • エレメント 基板用コネクタ
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式 半田端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + 2x GND
  • コーディング タイプ A
  • 梱包内容 リール
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 絶縁抵抗 >500 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保管温度 -30 ... +60 °C
  • 相対湿度
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 挿入力 ≤ 25 N
  • 引抜力 ≤ 25 N
  • 嵌合回数 ≥ 5,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
材質
  • 材質 (インサート) Polyamide (PA)
  • カラー(インサート) Grey
  • 材質 (シールド)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET si
商用データ
  • 梱包寸法 450
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140223110
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare