Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Werkzeuge
1
Zubehör
8
Systemkabel
803
Cikkszám: 09 45 452 1518
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Szerviz interfészek
RJ45
Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
Kábelhossz: 10 m
Összeköttetés típusa: Jack dugó a csatlakozóhoz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 452 1518
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
1
Accessories
8
Rendszerkábelek
803
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-port
  • Element Servicegränssnitt
  • Specification RJ45
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Förbindningstyp Jack till kontaktdon
  • Fäste Kan skruvas i skyddsplåtar
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Omgivningstemperatur -25 ... +70 °C
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Poliamid (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Ezüst
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-2
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Nem része
  • REACH BILAGA XIV ämnen Nem része
  • REACH SVHC ämnen Igen
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Nem része
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Igen
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 472,2 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140060241
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás