Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 85 208 2601 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 10
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 85 208 2601 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 SMT PL1 Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flex®
  • Название Гибридный
  • Элемент Розетка
  • Описание контактов Угловой
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (SMT)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Плата расширения
  • Число контактов 10
  • Число сигнальных контактов 8
  • Число силовых контактов 2
  • Содержимое упаковки Образец
Технические характеристики
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Номинальное напряжение В соответствии с IEC 60664-1
  • Номинальное импульсное напряжение 1,5 kV
  • Степень загрязнения 2
  • Расстояние между проводниками
    ≥0,4 mm Контакты для передачи сигналов
    ≥1,74 mm Силовые контакты
    ≥1,11 mm между сигнальными и силовыми контактами
  • Длина пути тока утечки
    ≥0,4 mm Печатная плата: сигнальные контакты
    ≥1,74 mm Печатная плата: силовые контакты
    ≥1,11 mm Печатная плата: между сигнальными и силовыми контактами
    ≥0,4 mm Соединитель: сигнальные контакты
    ≥1,89 mm Соединитель: силовые контакты
    ≥2,09 mm Соединитель: между сигнальными и силовыми контактами
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    0,5 kV Сигнал
    1,39 kV Сигнал / Питание
    1,39 kV Питание / Питание
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 согл. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Компланарность контактов ‌ 0,12 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 7,333 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140205161
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data