Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Part Number: 15 39 018 0602 000
har-flex Board IDC 18p cable guide
har-flex Board IDC 18p cable guide

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Guia do cabo
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 15 39 018 0602 000
har-flex Board IDC 18p cable guide
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Board IDC
  • Typ příslušenství Vodítko kabelu
Verze
  • Počet kontaktů 18
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 0,635 mm
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (příslušenství) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • GTIN 5713140838123
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare