Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 91 904 1060 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 6,0m
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 6,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System)
Type 2, Female (Vehicle side)
Not assembled, Stripped off
Cable length: 6 m
Notes
Compare
Part number: 08 91 904 1060 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 6,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Komponente Ladekabel
  • Beschreibung
    gerades Kabel
    CCS (Combined Charging System)
  • Lademodus Mode 4
  • Steckverbinder 1
    Typ 2
    Buchse (Fahrzeugseite)
  • Steckverbinder 2
    nicht konfektioniert
    abgemantelt
  • Art des Sensors Pt 1000
  • Merkmale
    Temperaturüberwachung mit 2x Pt 1000
    Temperaturbereich: -40°C … 180°C (Temperaturkoeffizient gem. DIN EN 60751)
    Empfohlener Messstrom: 0,1 - 0,3 mA (Toleranz gem. DIN EN 60751)
    Langzeitstabilität (max. R0-Drift): innerhalb des Temperaturbereichs keine Drift zu erwarten (>20 Jahre)
    Abschalttemperatur: 90°C entspricht einem Pt 1000-Wert von 1347,07 Ω
Ausführung
  • Kabellänge 6 m
  • Anzahl der Adern 6
  • Adernaufbau 3x 16 mm² + 3x (2x 0,75 mm²)
  • Anschlussart
    Crimpanschluss
    nicht trennbar
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Signalkontakte 2
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • Kontaktbestückung
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Hinweise Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsspannung (Signal) ‌ 30 V AC
  • Bemessungsspannung (Power) ‌ 1.000 V DC
  • Bemessungsstrom (Signal) 2 A
  • Bemessungsstrom (Power) 80 A
  • Stromart DC
  • Ladeleistung ‌ 80 kW
  • Kodierwiderstand ‌1.500 Ω zwischen PE und PP
  • Abisolierlänge 200 mm
  • Umgebungstemperatur
    -30 ... +50 °C in Betrieb
    -40 ... +80 °C Lagerung/Transport
  • Luftdruck ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Steckkraft < 100 N
  • Ziehkraft < 100 N
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP20 im Kontaktbereich
    IP44 im gesteckten Zustand
    IP69 im Gehäusebereich
  • Kabeldurchmesser 19,5 mm ± 0,4 mm
  • Minimaler Biegeradius 15x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
  • Leiterwiderstand @ 20 °C
    ≤1,21 Ω/km @ 16 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamide (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Polyamide (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff Kappe Kunststoff
  • Werkstoff Kabel Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Kabel schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 5,8 kg
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140573123
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 Ladeleitung E-Mobility
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare