Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2, Female (Vehicle side)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 08 96 308 1801 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • エレメント 充電ケーブル
  • 仕様
    ストレートケーブル
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • 充電モード Mode 4
  • コネクタ 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 タイプ2
    メス (車両側)
  • センサーの種類 Pt 1000
  • 特長
    2x Pt 1000による温度監視
    温度範囲:-40℃~180℃(DIN EN 60751に準拠した温度係数)
    推奨測定電流:0.1~0.3mA(DIN EN 60751に準拠した公差)
    長期安定性(最大R0-ドリフト):温度範囲内のドリフトは想定されない(20年超)
    シャットダウン温度:90℃(1347.07ΩのPt1000相当)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯線構造 4x 55 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0.75 mm²
  • 結線方式
    クリンプ端子
    分離不可能
  • コンタクト数 5
  • シグナルコンタクト数 2
  • パワーコンタクト数 3
  • コンタクト構成
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • 詳細 ご要望によりお客様固有のロゴ入りもご用意
技術的特性
  • 定格電流 @ 25°C
  • 定格電圧(信号) ‌ 30 V AC
  • 定格電圧(パワー) ‌ 1,000 V DC
  • 定格電流(信号) 2 A
  • 定格電流(パワー) 350 A
  • 電流タイプ DC
  • 充電電力 ≤ 350 kW
  • コーディング抵抗 ‌1,500 Ω PEとPP間
  • ストリップ 長さ 220 mm
  • 周囲温度
    -30 ... +50 °C 動作中
    -40 ... +80 °C 保管/輸送中
  • エア圧力 ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • 挿入力 < 100 N
  • 引抜力 < 100 N
  • 嵌合回数 ≥ 30,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP20 コンタクト面
    IP44 嵌合状態
    IP69 ハウジング面
  • ケーブル径 35.8 mm ± 0.5 mm
  • 最小曲げ半径 9 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
  • 導体抵抗 @ 20℃
    ≤0.39 Ω/km @ 55 mm²
    ≤0.78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0.75 mm²
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート) グレー
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材質 (カバー) サーモプラスチック
  • 材質 (ケーブル) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • カラー(ケーブル)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 長さ 309 mm
  • 74 mm
  • 高さ 179 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Nem része
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Igen
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
    EN 60751
  • 認証 kérésre
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 6.7 kg
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140474277
  • eCl@ss 27,144,705.00