Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 08 96 308 1409 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 7,0m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 7,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mode 4
Charging cable
Straight cable, CCS (Combined Charging System) Gen2
CCS (Combined Charging System) Gen2 Type 2, Female (Vehicle side)
Cable length: 7 m
Notes
Compare
Part number: 08 96 308 1409 A0
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 7,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Prvek Nabíjecí kabel
  • Specifikace
    Přímý kabel
    CCS (Combined Charging System) Gen2
  • Režim nabíjení Mode 4
  • Konektor 1
    CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2
    Zásuvka (female) (na straně vozidla)
  • Typ snímače Pt 1000
  • Vlastnosti
    Monitorování teploty pomocí 2× Pt 1000
    Rozsah teplot: –40 °C až 180 °C (teplotní součinitel podle DIN EN 60751)
    Doporučený měřicí proud: 0,1–0,3 mA (tolerance podle DIN EN 60751)
    Dlouhodobá stabilita (max. drift R0): v rámci teplotního rozsahu se neočekává žádný drift (> 20 let)
    Vypínací teplota: 90 °C, odpovídá hodnotě Pt 1000 ve výši 1347,07 Ω
Verze
  • Délka kabelu 7 m
  • Uspořádání vodičů 2x 50 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm²
  • Způsob připojení
    Krimpování
    Nelze oddělit
  • Počet kontaktů 5
  • Počet signálních kontaktů 2
  • Počet výkonových kontaktů 3
  • Konfigurace kontaktů
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Podrobnosti Na dotázání k dispozici také s vlastním logem.
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí (signál) ‌ 30 V AC
  • Jmenovité napětí (napájení) ‌ 1.000 V DC
  • Jmenovitý proud (signál) 2 A
  • Jmenovitý proud (napájení) 225 A
  • Typ proudu DC
  • Nabíjecí výkon ≤ 225 kW
  • Odpor kódování ‌1.500 Ω Mezi PE a PP
  • Délka odizolování 220 mm
  • Okolní teplota
    -30 ... +50 °C Za provozu
    -40 ... +80 °C Skladování/přeprava
  • Tlak vzduchu ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Připojovací síla < 100 N
  • Odpojovací síla < 100 N
  • Spojovací cykly ≥ 30.000
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP20 Kontaktní oblast
    IP44 V zapojeném stavu
    IP69 Oblast panelového krytu
  • Průměr kabelu 29 mm ±0,7 mm
  • Minimální poloměr ohybu 9× průměr kabelu (opakované ohýbání)
  • Odpor vodiče při 20 °C
    ≤0,39 Ω/km @ 50 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Materiál (kabel) Termoplastický polyuretan (TPU)
  • Barva (kabel) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Délka 309 mm
  • Šířka 74 mm
  • Výška 179 mm
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    IEC 62893-4-1
    EN 60751
  • Schválení Na dotázání
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 10,1 kg
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • eCl@ss 27.144.705,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare