Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5096
Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 20-25mm
Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 20-25mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
Pg 29
Clamping range: 20 ... 25 mm
Material (cable glands): Metal
IP68
Wrench size: 40
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5096
Uni-Dicht-Verschraubung Pg29, 20-25mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Tipo de acessório Prensa-cabo
Características técnicas
  • Torque de aperto ≤20 Nm (dependendo do cabo e do inserto de vedação usado)
  • Tamanho 40
  • Limitação de temperatura -40 ... +130 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Tamanho Pg 29
  • Faixa de aperto 20 ... 25 mm
Propriedades do material
  • Material (prensa-cabo) Metal
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 111,5 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 74122000
  • GTIN 5713140001770
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare