Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Part number: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
UIC558 22PIN-FI-CRT

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Contacts: 22
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Notes
Compare
Part number: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC 558
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Érintkezők száma 22
  • PE érintkező Igen
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 1 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 18 ... AWG 17
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Szigetelés ellenállása >107 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 2. kategória
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 87 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140187016
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare