Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
5
Accessories
4
Part number: 09 18 520 5329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PLS4
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 09 18 520 5329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 20P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
5
Accessories
4
Product Details
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series SEK Low-profile
  • Element Apa csatlakozó
  • Description of the contact Egyenes
Version
  • Termination method Press-in csatlakoztatás
  • Connection type
    NYÁK – kábel
    NYÁK – NYÁK
  • Number of contacts 20
  • Termination length 5,5 mm
Műszaki jellemzők
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +105 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Teljesítményszint NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1,6 mm +1,6 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin (PBT)
  • Színes (betét) Grey
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4,53 g
  • Country of origin Románia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140029507
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare