Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 47 050 2023
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,5m;strand.
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,5m;strand.

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 47 050 2023
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;0,5m;strand.
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Okablowanie systemowe
  • Serie RJ45
  • Elemento Wiązki kablowe
  • Especificaciones Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Conector 1
    RJ45 Złącze
    Prosty
  • Conector 2
    RJ45 Złącze
    Kątowy Lewy
  • Tipo de cable Przewód miedziany (okrągłe)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Zielony
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Tak
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nikiel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 76,33 g
  • País de origen Rumunia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140269019
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare