Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 715 1177
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 40 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 715 1177
RJI Han3A met. PN Cat5 PVC 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 Han® 3 A 금속
  • 커넥터 2 Han® 3 A 금속
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 40 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 3,005 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140062986
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual