Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 47 060 0029
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 5,0m
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand;   5,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Unghiular dreapta
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 47 060 0029
RJI 1x IP20 GEW. 0°;22/7;strand; 5,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable 右弯式
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 359 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140065963
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați