Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Número de parte: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 2 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 313 18A6 020
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 pinów
  • Tipo de cabo Przewód miedziany (okrągłe)
  • Descrição do cabo Okablowanie 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central 10x AWG 20
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Szary
  • RoHS zgodny
  • Status ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Niezawarte
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Substâncias REACH SVHC Niezawarte
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 256,667 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140246126
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600