Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Part number: 61 03 000 5165
Crimp flange for Hood 50P 8,5 - 9,5mm
Crimp flange for Hood  50P  8,5 - 9,5mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp flange
D-Sub 5
Inner diameter: 8.5 mm
Outer diameter: ‌9.5 mm
Notes
Compare
Part number: 61 03 000 5165
Crimp flange for Hood 50P 8,5 - 9,5mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Bride à sertir
  • Description de l'accessoire D-Sub 5
Données techniques
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Diamètre intérieur 8,5 mm
  • Diamètre extérieur ‌ 9,5 mm
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 6 g
  • Pays d'origine Hongrie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140157552
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)