Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 343 4805 075
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 7,5m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 343 4805 075
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Tipo A
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Tipo A
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 7,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminação Terminação IDC
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -20 ... +80 °C não movido
    -20 ... +80 °C movido
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,4 kg
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140260511
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare