Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 343 4805 020
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PVC 2,0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING Mini PushPull
  • Bezeichnung ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Typ A
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Typ A
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Anschlussart IDC-Schneidklemmanschluss
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +80 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140260474
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Neuheiten 2020
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen