Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 343 4806 075
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
UV resistant
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 343 4806 075
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 7,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING Mini PushPull
  • Bezeichnung ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Typ A
    umspritzt
  • Steckverbinder 2
    HARTING Mini PushPull
    ix Industrial® Typ A
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung UV-Beständigkeit
Ausführung
  • Kabellänge 7.5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Anschlussart IDC termination
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Black
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,4 kg
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140282940
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)