Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
5
Hoods/Housings
5
Part number: 09 15 112 2703
M23 12 Female -soldered contact
M23 12 Female -soldered contact

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
PCB solder termination
Female
Polyamide (PA)
White
Rated current: ‌8 A
Contacts: 12
Copper alloy
Gold plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 15 112 2703
M23 12 Female -soldered contact
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
饰品
5
上売/底座
5
Product Details
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Conectores circulares M23
  • Identificación Signal
  • Elemento Insertos
Versión
  • Método de terminación Terminación soldada para placa de circuitos impresos
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 12
  • Detalles ¡Solamente apto para bases pasamuros 09 15 100 0301, 0302, 0305, 0306 y 0307!
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 8 A
  • Voltaje nominal 200 V
  • Voltaje de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Color (inserto) Blanco
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 052d6da0-30ef-44e8-bbe4-e75780521d22
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140187313
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare