Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
N.º de referencia: 21 17 200 3300
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base cable a cable
Pasamuros, Montaje trasero
Tamaño: M17
Bloqueo a tornillo, Bloqueo por palanca
Entrada superior
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 17 200 3300
M17-PFTH-SCR/BAY-STR-RM-M20X1.5-10-13
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M17
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
  • Description of hood/housing
    Panel feed through
    Rear mounting
Version
  • Size M17
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Locking type
    Screw locking
    Toggle locking
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66 / IP67 screwed / locked condition
  • Clamping range 10 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) Black
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 52.741 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140422537
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar