Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
Device side / Panel feed through
12
no hay datos disponibles
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 40 505 2885 100
N.º de referencia: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 505 2885 100
M12 X m/m st/an PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
Device side / Panel feed through
12
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 X-coding
Male Straight
Overmoulded
Connector 2
M12 X-coding
Male Angled
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
10 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Coding
X-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Amarillo
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140267121
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar