Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
12
Objednací číslo: 09 48 822 3756 005
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 822 3756 005
M12 X coded PushPull cable assembly,0,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
设备端 / 面板馈通
12
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Sistema de cabos
  • Series
    Circular connectors M12
    RJ45
  • Identification PushPull
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specification Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1
    M12 Codificação X
    Macho Reto
    PushPull
  • Connector 2
    HARTING RJ Industrial® Gigalink
    Reto
  • Type of cable Cabo de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
  • Coding Codificação X
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Amarelo
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS exemptions 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Sim
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Fio
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances
    Fio
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 85 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140266773
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte