Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 34 343 5445 010
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 1,0m
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 343 5445 010
M12 S-cod 3+PE st/st m/f PUR 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação S
    Macho Reto
  • Conector 2
    M12 Codificação S
    Fêmea Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 1,5 mm²
  • Codificação Codificação S
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 12 A
  • Tensão Nominal ‌ 600 V AC
  • Limitação de temperatura -25 ... +80 °C
  • Diâmetro do cabo 7,2 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN
    5713140567672
    5713140816039
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line