매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
10
품번들: 21 34 949 4477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 5,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 5,0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: 21 34 949 4477 050
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 5,0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
10
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Angled
  • Type kabel Copper cable (round)
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
  • Codering D-coding
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (Polyurethan)
  • Kleur (kabel) grün
  • RoHS konform
  • ELV-status konform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen nicht enthalten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffen ja
  • REACH SVHC Stoffen Blei
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
  • Goedkeuringen CE
  • PROFINET ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 337 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140145825
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다