Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Part number: 21 34 910 0486 015
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,5m
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 910 0486 015
M12 Cable Assembly B-cod an/- f/- 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    连接器1
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 B-kódolás
    Anya Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Kábel erek száma 2
  • Magfelépítés 2x AWG 22
  • Kódolás B-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Ibolyaszínű
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 140 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140144774