Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
5
Artikelnummer: 21 35 515 1564 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 3.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 3.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 35 515 1564 030
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PVC Dnet 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Lato apparato / Passa-parete
5
Productdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji DeviceNet
  • Średnica przewodu 6,9 mm ± 0,3 mm
  • Impedancja ‌120 Ω
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9,75 Ω/km Ekranowanie
Właściwości materiału
  • Materiał (ekranowanie) Aluminium
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP non EU product
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 184 g
  • Kraj pochodzenia Meksyk
  • GTIN 5713140247222
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare