Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
Part Number: 21 35 010 2406 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 1m
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 1m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 21 35 010 2406 010
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PUR 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
设备端 / 面板馈通
6
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 37,303 g
  • País de origen México
  • GTIN 5713140811911
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare