配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
4
型号: 21 35 010 0416 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 5m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 35 010 0416 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Series Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4 x 0,34 mm²
  • Coding A-kodning
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Gul
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 190,12 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140812406
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较