Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0630
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0630
M12 A-cod 4-pol st/an f/m PPi PVC 1.0m
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
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
    Inner PushPull
  • Connector 2
    M12 A-codering
    Vrouwelijk Haaks
    Omgespoten
    Outer PushPull
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering A-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning ‌ 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldiameter 4,9 mm
  • Minimale buigradius
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00