Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 220 0442 075
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 220 0442 075
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR PP 7.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x 0,34 mm²
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Tensão Nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -50 ... +80 °C movido
    -30 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,4 mm ± 0,2 mm
  • Raio de curvatura mínima
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 75 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140341708
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar