Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0687
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PUR 10m
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PUR 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0687
M12 A-cod 3-pol st/an m/f PPi PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage A
    Mâle Droit
    Surmoulé
    Inner PushPull
  • Connecteur 2
    M12 Codage A
    Femelle coudé
    Surmoulé
    Outer PushPull
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble sans halogène
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,34 mm²
  • Méthode de raccordement Terminação crimpada
  • Blindage Não blindado
  • Nombre de contacts 3
  • Codage Codificação A
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale ‌ 250 V
  • Limite de température
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diamètre de câble 4 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
    5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (poliuretano)
  • Couleur (câble) RAL 7021 (cinza-escuro)
  • RoHS conformidade
  • État ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Não contido
  • Substances REACH ANNEXE XIV Não contido
  • Substances REACH SVHC Não contido
  • Proposition Californie 65 substances Não contido
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement