Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0716
M12 A-cod 3-pol an/an m/f PPi PUR 1.0m
M12 A-cod 3-pol an/an m/f  PPi PUR 1.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0716
M12 A-cod 3-pol an/an m/f PPi PUR 1.0m
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
    Złącze 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
    Inner PushPull
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Número de contactos 3
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line