Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 45 453 2700
Label 24mm Power ON/OFF, Stand-by
Label 24mm Power ON/OFF, Stand-by

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Bezeichnungsschild
mit Bedruckung
Polyethylenterephthalat (PET)
weiß
Durchmesser der Einbauöffnung: 30,5 mm
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 45 453 2700
Label 24mm Power ON/OFF, Stand-by
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Bedien- und Anzeigeelemente
  • Zubehörtyp Bezeichnungsschild
  • Zubehörbeschreibung mit Bedruckung
Ausführung
  • Symbol
    Power ON/OFF
    Stand-by
  • Durchmesser der Einbauöffnung 30,5 mm
Technische Kennwerte
  • Außendurchmesser ‌ 24 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Polyethylenterephthalat (PET)
  • Farbe Zubehör weiß
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 5
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 48211090
  • GTIN 5713140341609
  • ETIM EC000624
  • eCl@ss 27371225 Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen