Cable connector
  • HARAX® connection technology
  • Crimp termination
  • Screw termination
Filters
  • Wire outer diameter
    Select a value Reset filter
    • ≤ 2 mm
      9
    • ≤ 1,4 mm
      18
    • ≤ 1,6 mm
      32
    • ≤ 2,3 mm
      55
    • ≤ 2,6 mm
      12
    • ≤ 1,65 mm
      18
  • Isolation group
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      201
  • Cable diameter
    Select a value Reset filter
    • 2,9 ... 5,1 mm
      8
    • 4,5 ... 5,5 mm
      1
    • 4,5 ... 8,3 mm
      1
    • 4,5 ... 8,8 mm
      29
    • 4 ... 5,1 mm
      2
    • 4 ... 8 mm
      24
    • 5,1 ... 10,1 mm
      4
    • 5,7 ... 8,8 mm
      56
    • 5,8 ... 13,5 mm
      6
    • 5 ... 10,5 mm
      2
    • 5 ... 9,5 mm
      7
    • 6,6 ... 11,6 mm
      14
    • 6 ... 8 mm
      8
    • 7 ... 8,8 mm
      4
  • Shielding
    Select a value Reset filter
    • Blindé
      173
    • Connexion du blindage par bride à sertir
      36
    • Entièrement blindé, contact blindé à 360°
      1
    • Non blindé
      34
  • Data rate
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      22
    • ‌ 10 Gbit/s
      26
    • ‌ 10 Mbit/s
      66
    • ‌ 100 Mbit/s
      66
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      22
    • ‌ 5 Gbit/s
      22
  • Coding
    Select a value Reset filter
    • Codage A
      95
    • Codage B
      12
    • Codage D
      44
    • Codage K
      4
    • Codage L
      16
    • Codage S
      4
    • Codage X
      25
    • Codage Y
      7
    • Single Pair Ethernet (SPE)
      1
209 products (of 209)
1/7
Compare
0
Sort by
Filters
0