Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 00 000 5197
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm grey
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm grey

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
M40
Clamping range: 20 ... 26 mm
Material (cable glands): Polyamide (PA) RAL 7035 (light grey)
IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Wrench size: 53
Notes
Compare
Part number: 19 00 000 5197
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-P
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Rozmiar klucza 53
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Rozmiar M40
  • Zakres zaciskania 20 ... 26 mm
  • Szerokość na rogu 58.8 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Polyamide (PA)
  • Kolor (dławnica kablowa) RAL 7035 (light grey)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 83 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 39269097
  • GTIN 5713140123960
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare