Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 00 000 5242
Han 3A-SL Thermoplastic (black)
Han 3A-SL Thermoplastic (black)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Locking levers
Size: 3 A
Single locking lever
Thermoplastic
Black
Notes
Compare
Part number: 09 00 000 5242
Han 3A-SL Thermoplastic (black)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 액세서리 유형 잠금 레버
버전
  • 규격 3 A
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • 색상 (액세서리) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-2)
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 3.6 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140002388
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare