myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Przemysłowe switche Ethernetowe
...
Funkcjonalność
Interfejsy Ethernet
M12
M12
Filters
Seria
Select a value
Reset filter
Ha-VIS eCon 4000
8
Ha-VIS eCon 7000
2
Ha-VIS eCon 9000
1
Typ Ethernet
Select a value
Reset filter
Fast Ethernet
8
Gigabit Ethernet
3
Napięcie znamionowe
Select a value
Reset filter
from
24 V DC
48 V DC
72 V DC
110 V DC
to
24 V DC
48 V DC
72 V DC
110 V DC
24 V DC
9
48 V DC
10
72 V DC
1
110 V DC
1
Całkowita liczba portów
Select a value
Reset filter
from
5
8
to
5
8
5
2
8
9
Temperatura robocza
Select a value
Reset filter
-40 ... +70 °C
11
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20 stan połączenia
1
IP30 stan połączenia
1
IP40 stan połączenia
4
IP65 / IP67 stan połączenia
3
IP65 stan połączenia
2
IP67 stan połączenia
2
Mocowanie
Select a value
Reset filter
35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
2
Montaż naścienny
5
Montaż ścienny, pionowy
2
Montaż ścienny, płaski
5
dla 19in racków zgodnie z DIN EN 60297
1
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
10/100 Mbit/s (M12D-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
8
4
8 x
2
10/100/1000 Mbit/s (porty M12 X-kodowane)
Select a value
Reset filter
1
2
8
1
100/1000 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
100 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
5
1
7
1
1000 Mbit/s (SPE-Ports)
Select a value
Reset filter
1
1
Unfortunately, no results were found for your search query
11 products
(of 11)
1/1
Nowe produkty - rosnąco
Numer Katalogowy - rosnąco
Numer Katalogowy-malejąco
Relevance
Nowe produkty
Seria-malejąco
Typ Ethernet-malejąco
Napięcie znamionowe-malejąco
Całkowita liczba portów-malejąco
Temperatura robocza-malejąco
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1
Kod produktu 20 77 208 3001
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
Kod produktu 20 77 408 0000
Niezarządzalny
Gigabit Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100/1000 Mbit/s (porty M12 X-kodowane): 8
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE
Kod produktu 20 77 617 0000
Niezarządzalny
Gigabit Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100/1000 Mbit/s (porty M12 X-kodowane): 1
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE
Kod produktu 20 77 635 0000
Niezarządzalny
Gigabit Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100/1000 Mbit/s (porty M12 X-kodowane): 1
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3
Kod produktu 20 77 208 3003
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 72, 110
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Kod produktu 20 70 305 3943
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ethernet Switch HARTING eCon 9080-B1
Kod produktu 20 76 208 7003
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1
Kod produktu 20 77 208 3009
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 48 V DC
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ha-VIS eCon 7050-A1
Kod produktu 20 70 305 3923
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ha-VIS eCon 4080BT-BT
Kod produktu 20 77 308 1000
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Kod produktu 97 00 000 1118
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 24, 48
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Informacja
Wystąpił błąd podczas dodawania do koszyka.
Sortowanie
Numer Katalogowy - rosnąco
Numer Katalogowy - malejąco
Relevance
Nowe produkty
Seria - malejąco
Typ Ethernet - malejąco
Napięcie znamionowe - malejąco
Całkowita liczba portów - malejąco
Temperatura robocza - malejąco
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 11 products
Compare
0
Sortowanie
Filters
0