Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 98 000 6901
Interchangeable unit TK-M for Han D
Interchangeable unit TK-M for Han D

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cserélhető egység
Han D®
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 2.5 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
Cikkszám: 09 98 000 6901
Interchangeable unit TK-M for Han D
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Interchangeable unit
  • Description of the tool Han D®
  • Type of drive
    Electrical
    Pneumatic
Version
  • Die set 4-mandrel two-indent crimp
  • Direction of movement 4 indent
  • Field of application
    Recommended for stationary use in production lines
    for more than 25,000 crimping operations per year
    for individual, turned male and female contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 1,000
  • Cycles crimp check ‌ 5,000
  • Cycles service / maintenance ‌500.000 (at least once a year)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84669400
  • GTIN 5713140278509
  • eCl@ss 17130192 Automatic machine for cable processing (accessories)
  • UNSPSC 24.0 23153420
Letöltések
Download Package
Mérnöki adatok
EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
HARTING Device Connectivity
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás