Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Artikelnummer: 61 03 001 0119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
ohne interne Erdung
Baugröße: D-Sub 5
Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
gerader/seitlicher Kabeleingang
3x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 03 001 0119 010
InduCom 50p 3T-entry kn-screw 4-40 w/o
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe D-Sub InduCom
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung ohne interne Erdung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 5
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 3x
  • Zugentlastung Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
  • Verriegelungsart Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC
  • Masseanbindung ohne interne Masseanbindung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    0,4 Nm Deckelschraube
    0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Schraube Stahl, vernickelt
  • Länge 58 mm
  • Breite 67,1 mm
  • Höhe 17,6 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 23 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222595
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen