Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Numer Katalogowy: 33 57 111 0055 002
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-MM-1xHAN3A

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Tryb wielomodowy , wersja DC
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 33 57 111 0055 002
Hybr.cable Assy,DC,5m,FO+POW-MM-1xHAN3A
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Typ przewodu Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
  • Opis przewodu
    Tryb wielomodowy
    wersja DC
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Konstrukcja rdzenia
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
  • Średnica przewodu 12,6 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.372 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140151338
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare