Typ przewodu
Przewód hybrydowy (miedź/światłowody)
Opis przewodu
Tryb wielomodowy
wersja DC
Wersja
Długość kabla
50 m
Konstrukcja rdzenia
2x G50 / 125 µm
3x 2,5 mm²
Charakterystyka techniczna
Średnica przewodu
12,6 mm
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Trójtlenek antymonu
Ołów
Nikiel
Naftalen
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
1 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85447000
GTIN
5713140151833
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)