Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 27 243 2000 008
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 33 27 243 2000 008
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,2M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria har-link®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 har-link®
  • Złącze 2 har-link®
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 10x AWG 30
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Trójtlenek antymonu
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 93,5 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140245839
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare