Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-K-LB-Dichtung
Han-INOX® 6B-K-LB-Dichtung

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Abdeckkappe
für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur (Schlaufe)
Baugröße: 6 B
Längsbügel
Edelstahl
unlackiert
Werkstoff Dichtung: FPM
Schutzart: IP65
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 44 006 5402
Han-INOX® 6B-K-LB-Dichtung
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han-INOX®
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Tüllengehäuse
    Metall
    mit Befestigungsschnur (Schlaufe)
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Verriegelungsart Längsbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Farbe Gehäuse unlackiert
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,01 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen