Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
Han HV single module, 16A 2500V female

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® HV Modul
Einzelmodul
Crimpanschluss
Buchse
Kontakte: 2
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Bemessungsstrom: ‌16 A
Polycarbonat / Teflon (PTFE)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Produktdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Seria Han-Modular®
  • Typ modułu Moduł Han® HV
  • Rozmiar modułu Moduł pojedynczy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 2
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Zawartość opakowania
    1 moduł
    2 tulejki blokujące
    2 rurki termokurczliwe
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 4 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 2.500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 15 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan/Teflon (PTFE)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 31 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140019942
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Beipackzettel
Download Einstellungen
Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen