Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for panel feed through housing, With fixing cord (loop)
Size: SP1
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Part number: 09 40 011 5411
Han HPR SP1-CM-SCL-with lanyard
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明
    パネル取付けハウジング用
    パネルフィードスルーハウジング用
    固定コード付き(ループ)
バージョン
  • サイズ SP1
  • ロックタイプ ねじロック
  • 詳細
    Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V.
    Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984.
技術的特性
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 6 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    アルミダイカスト
    耐腐食
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 72 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140399624
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors